text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op67-69K-090/1

Numero dell'articolo: 630935
GTIN: 4046548068771
Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una barriera fotoelettrica con lunghezza 90 cm della serie “PSEN op.../1”.Il grado di protezione IP viene incrementato da IP65 a IP67, IP68 e IP69K. La membrana in Gore-Tex delle coperture impedisce a sporco e acqua di penetrare ed evita anche la condensazione interna. Il cavo di connes...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una barriera fotoelettrica con lunghezza 90 cm della serie “PSEN op.../1”.Il grado di protezione IP viene incrementato da IP65 a IP67, IP68 e IP69K. La membrana in Gore-Tex delle coperture impedisce a sporco e acqua di penetrare ed evita anche la condensazione interna. Il cavo di connessione dellabarriera fotoelettrica viene fatto passare attraverso un pressacavo PG M16 ed impedisce a sporco e acqua di penetrare.

Omologazione -  
 
Grado di protez. custodia IP69K  
IP67  
Materiale custodia PMMA  
Altezza 1128.5  
Peso netto 2000  
Peso lordo 2450  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068771  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1