Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630935","name":"PSEN op67-69K-090/1","price":"497.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op67-69K-090/1
Numer produktu: 630935
GTIN: 4046548068771
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny
świetlnej, długości 90 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony
IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana
z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany p...
Więcej
Sztuka
Cena
€497.20
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny świetlnej, długości 90 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany przez dławik kablowy M16 PG, co zapobiegaprzedostawaniu się zanieczyszczeń i wody.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy |
IP69K
IP67 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PMMA |
| Wysokość | 1128.5 |
| Ciężar netto | 2000 |
| Ciężar brutto | 2450 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273791 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068771 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |