关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630935","name":"PSEN op67-69K-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op67-69K-090/1
产品物料号: 630935
GTIN: 4046548068771
PMMA丙烯酸管用于密封和保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度90 cm。IP
防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex
膜防止脏物和水侵入
和内部结露。光电保护设备的连接线缆
通过M16 PG线缆螺丝式连接,防止
脏物和水侵入。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27273791 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068771 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |