text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op67-69K-090/1

Kód materiálu: 630935
GTIN: 4046548068771
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu bezpečnostní světelné mříže v délce 90 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-Tex na krytkách brání pronikání nečistot a vody i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k pronikání nečistot a v...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu bezpečnostní světelné mříže v délce 90 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-Tex na krytkách brání pronikání nečistot a vody i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k pronikání nečistot a vody.

Povolení -  
 
Typ krytí, pouzdro IP69K  
IP67  
Materiál pouzdra PMMA  
Rozměr výška 1128.5  
Čistá váha 2000  
Celková hmotnost 2450  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068771  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1