Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773125","name":"PNOZ m3p base unit burner function","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ m3p base unit burner function
Tuotenumero: 773125
GTIN: 4046548055511
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset,perusyksikkö, laajennettava, poltintoiminnolla, sarjaliitäntä RS232, 20turvallistadigitaalista tuloa,
4 turvallista puolijohdelähtöä, 2 turvallista relelähtöä. HUOM: Poltin-ja polttotekniikkahyväksynnät voimassa toukokuuhun 2020 saakka. Senjälkeen tätä laitetta ei voi enää käyttää uusissa...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset,perusyksikkö, laajennettava, poltintoiminnolla, sarjaliitäntä RS232, 20turvallistadigitaalista tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä, 2 turvallista relelähtöä. HUOM: Poltin-ja polttotekniikkahyväksynnät voimassa toukokuuhun 2020 saakka. Senjälkeen tätä laitetta ei voi enää käyttää uusissa järjestelmissä. Sitävoidaanedelleen käyttää korjaukseen tai korvauslaitteena. Seurantatuote: 772102 PNOZ m B1 Burner.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Järjestelmän syöttö |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U2:n tarkoitus | Puolijohdelähtöjen syöttö |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | |
| Pot. erotus U2 | kyllä |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
20
20 |
| Maks. määrä jännit. tulot |
U_B <= 26,4 V: 20
U_B > 26,4 V: 15 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 4 |
| Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Puolijohdelähdöt (vakio)
| Apulähtöjen lukumäärä | 1 |
| Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
| Oikos.suoj. ei varm. PJL | kyllä |
| Signaalit. 1:llä ei varm. PJL | UB - 0,5 V DC kun 0,5 A |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 4 |
Relelähdöt
| Relelähtöjen lukumäärä | 2 |
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 3 |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
| Pot.erot RLA | kyllä |
Kaskadoituva ulostulo vakiotulosteeksi
| Kaskadilähtöjen lukumäärä | 1 |
| galv. erot. kaskd-apu-HLAg | ei |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | turvallinen erotus |
| Pot.erotus 2 välillä | RL-lähtö ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | turvallinen erotus |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 16 AWG |
| Joust AWG ilman AEH RLA (KZF) | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 135 |
| Syvyysmitta | 121 |
| Nettopaino | 499 |
| Bruttopaino | 519 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548055511 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Peruslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmistolle, oikeuttaa täydenversioon käyttöön yhdessä työasemassa, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivointia varten.
€503.27
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -perusyksiköihin.
€45.02
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 sarja ruuviliittimiä, PNOXmulti Classic -perusyksiköihin.
€45.02
Lisävarusteet
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator -käyttäjälisenssi, täysversio käytettäväksiyhdessä
lisätyöasemassa, lisenssiavain, joka aktivoi
kaikki toiminnot, vain peruslisenssin laajentamiseen.
Huomio: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmulti Configurator Lite-lisenssi, täysversio, jossa on rajoitus
PNOZmulti m0p:hen ja mm0p:hen, käytettäväksi yhdellä työasemalla,
lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot
m0p:ssä ja mm0p:ssä. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzinkotisivuilta
.
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Päivityslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmiston täysversionperuslisenssin versionumeron päivitystä varten, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivoimiseksi.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmulti Configurator -päivityslisenssi, olemassa olevankäyttäjälisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator peruspalvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenyhdellä työasemalla, lisenssiavain
palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator käyttäjäpalvelulisenssi, palveluversionkäyttämiseen yhdellä lisätyöasemalla, lisenssiavain
palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti Configurator Lite-palvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenrajoitettuna PNOZmulti m0p ja mm0p -versioihin, käyttö yhdellätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Eisisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevanperusplvelulisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevankäyttäjäpalvelulisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
779000
Lisävarustepaketti kotelossa, jossa on: Sirukortti 32 kB, sinettiPNOZmulti
m1p, VE = 10 kpl, sirukortinlukija, ohjelmointikaapeli PNOZmulti,
järjestelmän käyttöohje PNOZmulti.
€241.20
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
€12.47