text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m3p base unit burner function

Productnummer: 773125
GTIN: 4046548055511
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti Classic,basismodule, uitbreidbaar, met branderfunctie, interface RS232, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige relaisuitgangen. LET OP: de vergunningen voor brander- en stooktechniek zijn geldig tot mei 2020. Daarna mag dit apparaat niet meer in nieuwe installati...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti Classic,basismodule, uitbreidbaar, met branderfunctie, interface RS232, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige relaisuitgangen. LET OP: de vergunningen voor brander- en stooktechniek zijn geldig tot mei 2020. Daarna mag dit apparaat niet meer in nieuwe installatiesgebruikt worden. Het kan als reparatie- of vervangend apparaat gebruikt blijven worden. Opvolger: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Doel van U1 Voeding van het systeem  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Doel van U2 Voeding van de HL-uitgangen  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Potentiaalscheiding U2 ja  
Aantal digitale ingangen 20  
20  
Max. aantal stroomvoer. ing. U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Aantal halfgeleideruitgangen 4  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal hulpuitgangen 1  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU ja  
Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU UB - 0,5 V DC bij 0,5 A  
Aantal testpulsuitgangen 4  
Aantal relaisuitgangen 2  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Potentiaalscheiding RLA ja  
Aantal cascadeeruitgangen 1  
galv. scheid. casc.-hulp-HGU nee  
Aantal RS-232-poorten 1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Veilige scheiding  
Potentiaalscheiding 2 tussen RL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 2 Veilige scheiding  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 16 AWG  
Flex dr. AWG zonder krimpconn. 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 135  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 499  
Brutogewicht 519  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548055511  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie voor gebruik opeen extra werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit, alleen geldig voor het uitbreiden van eenbasislicentie. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie met beperking tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor gebruik op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteitbinnen m0p en mm0p. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Upgradelicentie voor het upgraden van het versienummer van een bestaande basislicentie voor de volledige versie van de software PNOZmultiConfigurator, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgradelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden van hetversienummer van een bestaande user-licentie, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de volledige functionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basis-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de serviceversie op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de serviceversie op een extra werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de serviceversie met de beperking tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor hetgebruik op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet versienummer van een bestaande basis-servicelicentie, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet versienummer van een bestaande user-servicelicentie, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Accessoirepakket in een koffer bestaande uit: chipkaart 32 kB, SiegelPNOZmulti m1p, VE = 10 stuks, chipkaart uitleesapparaat, programmeerkabelPNOZmulti, systeemhandboek PNOZmulti.
€241.20
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Afsluitconnector PNOZmulti.
€17.93
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.
€125.79
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Sticker voor chipkaart, kleine besturingen PNOZmulti, 12 stuks.
€12.47

Verplichte Accessoires

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Adapter voor het omzetten van usb-interface naar RS232.
€110.91
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Basislicentie voor de software PNOZmulti Configurator voor het gebruikvan de volledige versie op één werkstation, licentiesleutel voor hetvrijschakelen van de volledige functionaliteit.
€503.27
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€21.91
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 set veerkrachtklemmen voor PNOZmulti Classic basismodulen.
€45.02
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 set steekbare schroefklemmen, PNOZmulti Classic basismodulen.
€45.02