Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"774049","name":"PNOZ X7 48VAC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Vastaava kuva
PNOZ X7 48VAC 2n/o
Tuotenumero: 774049
GTIN: 4046548012392
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen
kytkentä, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB = 48
VAC, leveys: 22.5
mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytysvalvonta, turvaportit.
This product has been discontinued. The following products are fully
compatible in function:
750134
751134
However, it should be checked for the respe...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB = 48 VAC, leveys: 22.5 mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytysvalvonta, turvaportit. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 48 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| Tehonkulutus AC | 2 VA |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 1 |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 0 |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 4 A |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 4 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 4 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
| Turvakosk.: Pilot Duty | C300, R300 |
| Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
| lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
| Mitta korkeus | 87 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 225 g |
| Bruttopaino | 235 g |
Ympäristö
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012392 |
| Volume | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |