text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ X7 48VAC 2n/o

Ürün numarası: 774049
GTIN: 4046548012392
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 48 V AC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respect...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 48 V AC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 48  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 2  VA
Giriş sayısı 1  
Yariiletken cikislarin sayisi 0  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 4  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Emn. kontakları: pilot görevi C300, R300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 225  g
Brüt ağırlık 235  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012392  
Cilt 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr