text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4

Tuotenumero: 8163933
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 20.00 Nm Io = 16.40 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 36.30 kgcm2.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
 
Suojaustapa kotelo IP65  
Nettopaino 20500  g
Bruttopaino 23500  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)