text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4

Productnummer: 8163933
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 20.00 Nm Io = 16.40 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 36.30 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 20500  g
Brutogewicht 23500  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)