text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable M2/C2B2/Lxx/2Q5/S1

Tuotenumero: 8177160
GTIN: 
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length in accordance with customer specifications.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length in accordance with customer specifications.

 
Ympäristön lämpötila -20  
60  
Liitintyyppi 1 8-nap. M23-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 6-nap. liitin PC5  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Sn  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri oranssi  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 12.3  
13.1  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Nettopaino 300  
Bruttopaino 350  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026