text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCcable M2/C2B2/Lxx/2Q5/S1

Artikelnummer: 8177160
GTIN: 
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length in accordance with customer specifications.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length in accordance with customer specifications.

 
Omgivningstemperatur -20  
60  
Kontakttyp 1 8-polig M23-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 6-polig kontaktanslutning PC5  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Sn  
Material skärmyta K1 Sn  
Färg på kabelns yttre mantel 1 orange  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Max. ytterdiameter kabel K1 12.3  
13.1  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 × 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Nettovikt 300  
Bruttovikt 350  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ETIM-version ETIM-7.0  
ETIM-referensgrupp EG000026