text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 P42 F/S -R

Номер артикула: 329230
GTIN: 4046548097108
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000, ПЛК всоответствии с IEC 61131, безопасный и стандартный функционал, 2 гнездовых разъема RJ45,SafetyNET p,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, слот для карты памяти microSD, дляповышенных требований окружающей среды и применения на железнодорожном транс.порте

Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000, ПЛК всоответствии с IEC 61131, безопасный и стандартный функционал, 2 гнездовых разъема RJ45,SafetyNET p,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, слот для карты памяти microSD, дляповышенных требований окружающей среды и применения на железнодорожном транс.порте

Подтверждено CE  
TÜV  
Области применения Standard/Fail-safe  
 
Программирование по IEC-61131 ja  
Мультипрограммирование ja  
Неизменяемые переменные ja  
Емкость памяти польз.ЗУ общая 5 MB  
Емкость памяти польз.ЗУ общая 20 MB  
Емкость памяти польз.ЗУ общая 5 MB  
Отклонение времени +/- 10s/Tag  
ОЗУ 256 MB  
Раздел файл.с-мы пользов. ПЗУ 382 kB  
Съемная память µSD-Karte  
Тип разъема интерф. Safetynet RJ45  
Скорость передачи Safetynet 100 MBit/s  
Настр-ка скор. пер. SafetyNet automatisch  
Длительность цикла SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Длительность цикла MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Длительность цикла RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д Gleisbereich (1m - 3m)  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д EN 50125-3  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д EN 61373  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д Kategorie 1, Klasse A + B  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
Стандарт темп. окр. среды 2 EN 50125-1  
Темп. окр. возд. по станд. 2 -40 ... +70 °C  
Стандарт темп. окр. среды 3 EN 50125-3  
Темп. окр. возд. по станд. 3 -40 ... +70 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Номинальный уровень влажности
Конденсация допустима? EN 60068-2-30  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Широкополосный шум к
Широкополосный шум к EN 60068-2-64  
Стандарт1 широк. шум, рейка EN 61373  
Ширкопол. част. ускор., рейка 5 ... 150 Hz  
Ширкопол. шум ускорения, рейка
Широкополосный шум ускорения 2,3 m/s² eff.  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Развязка потенциалов 1 между Module Supply und SafetyNET p  
Тип развязки потенциалов 1 Funktionsisolierung  
Материал корпуса PC  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Размер по высоте 107.4  
Размер по ширине 93.7  
Размер по глубине 95.8  
Вес нетто 260  
Вес брутто 270  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242207  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Объем 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 1 ГБ, промышленная версия, для головных модулей PSS u2
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Блок питания для головного модуля PSS u2 для подключения питания модуля и питания периферии, разъем подключения функциональногозаземления, развязка потенциалов, для применения при повышенных требованиях состороны среды эксплуатации и на железнодорожном транспорте.

Дополнительные принадлежности

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 4 ГБ, промышленная версия, для головных модулей PSS u2 При использовании в головном модуле PSS u2P42 F/S (-R) аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 8 ГБ, промышленная версия,технология WIBU CodeMeter, для головных модулей PSS u2. При использовании в головном модуле PSS u2 P42 F/S (-R) аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.

Принадлежности для наладки

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, принадлежности, кросс-плата, для электронных модулей, 4 слота, для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, соблюдать монтажные расстояния.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для держателя модуля, 23,5x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный), диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 8-контактный, Cat6a, подключение IDC, AWG22, диаметр кабеля: 5,5-8,5 мм