text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m B0

Tuotenumero: 772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.

Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .


Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€677.89

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Järjestelmän syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Laitevar. (autom) U1 6 A, autom., käyrä B  
U2:n tarkoitus Puolijohdelähtöjen syöttö  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi  
Pot. erotus U2 kyllä  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Konfiguroitavien I/O-laitteid. 8  
Pot.erotus I/O:sta ei  
Oikos.suoj. ei varm. PJL kyllä  
Jännite arvolla 1 ei varm. PJL UB - 2 V kun 0,1 A  
Digitaalisten tulojen lukumäär 12  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Pot.erotus PJ-lähdöstä kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Testipulssilähtöjen lukumäärä 4  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Pot.erotus 1 välillä PJ-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Peruseristys  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat  
 
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 101.4  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 235  g
Bruttopaino 250  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548059137  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242207  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000236  
Volume 0.648  
 

Lisävarusteet

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€265.28
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€198.99
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€331.47
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 8 kB.
€119.74
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 32 kB.
€179.52
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Liitäntäpistoke PNOZmulti-perusyksikön vasemmalle puolelle,keltainen/musta (10 kpl).
€40.69
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Tarra sirukortille, PNOZmulti-pienohjaukset, 12 kpl.
€11.87
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
€11.87
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Älykortinlukija PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€89.46
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€900.66
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€1,953.22
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kaapeli, pituus 5 m.
€28.93
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevanperusplvelulisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€100.15
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kaapeli, pituus 3 m.
€23.81
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Päivityslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmiston täysversionperuslisenssin versionumeron päivitystä varten, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivoimiseksi.
€217.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevankäyttäjäpalvelulisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€54.14
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
PNOZmulti Configurator peruspalvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenyhdellä työasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .
€223.51
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
PNOZmulti Configurator käyttäjäpalvelulisenssi, palveluversionkäyttämiseen yhdellä lisätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€83.55
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
PNOZmulti Configurator -käyttäjälisenssi, täysversio käytettäväksiyhdessä lisätyöasemassa, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot, vain peruslisenssin laajentamiseen. Huomio: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .
€180.11
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,011.59
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,358.45

Pakolliset varusteet

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.
€20.85
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 8 kB.
€13.19
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Ruuviliitinsarja, 8-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.
€39.75
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Ruuviliitinsarja, 8-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.
€39.75

Vaihtoehto

PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€515.67

Sopii tähän

PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, POWERLINK.
€360.20
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.
€250.08
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.
€250.08
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, turvallinen tiedonsiirtomoduuli SafetyNET p RTFL PNOZ m Bx:lle.
€500.64
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, tiedonsiirtomoduuli, 2 Ethernet/Modbus-TCP-liitäntää.
€213.01