text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m EF 1MM

Tuotenumero: 772170
GTIN: 4046548069600
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 1 akselin turvallinen valvonta.

Yksikkö

Hintasi

€345.41

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
UINT1:n tarkoitus Versorgung des Moduls  
Sis. jänn. lähde über Basisgerät  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
ohj.valv. ilman hyst. NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Inkrementaalianturitulojen mää 1  
Liitäntä (inkrementaalianturi) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
ohj.valvonta ilman hyst. inkr. 0,1 Hz - 500 kHz  
Pot.erotus tulo ja  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Reaktioaika raja-arvoylitys 1/f_ist + 16 ms  
Pot.erotus 1 välillä Sensor und Systemspannung  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Funktionsisolierung  
Asennusasento waager. auf Hutschiene  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Liitintyyppi steckbar  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 101.4  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 111  
Nettopaino 90  
Bruttopaino 100  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242205  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069600  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Vaihtoehto

PNOZ m EF 2MM
PNOZ m EF 2MM 772171
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, safe monitoring of 2 axes.

Sopii tähän

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, base unit, expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2 base unit, expandable, Ethernet interface with switch, USB 20 memory.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module safe connection of 2 configurable safe small controllers PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, safe decentralised I/O modules.