text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs6.11 M12 1actuator

Tuotenumero: 542181
GTIN: 4046548079401
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.11, M12, IP67, kytkimelle M12liitännällä, VPE = 1 kpl, magneettilukitus.

Yksikkö

Hintasi

€25.10

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Transponderikoodaus täysin koodattu  
Yksikkötyyppi Toimilaite  
 
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
70  
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa +60 °C  
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 4000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Suojaustapa kotelo IP66  
IP67  
Pitovoima magneetti 30  
30  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 18  
Leveysmitta 90  
Syvyysmitta 19  
Nettopaino 60  
Bruttopaino 67  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274002  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Asennusteline PSENmag, VP = 1 kpl.
€26.04
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Asennustuki PSENmag:lle ja PSENcodelle. Säätötuki. VP =2 kpl.
€44.24
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x20, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x26, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSENmag välilevyllä.
€4.06