text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch

Tuotenumero: 526254
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuentoimilaitteesta, VP = 1 anturi ilman toimilaitetta, kotelo ruos...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€102.27

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuentoimilaitteesta, VP = 1 anturi ilman toimilaitetta, kotelo ruostumatontaterästä, sertifiointi (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TUV, UL/cUL).

Hyväksyntä IEC Ex  
CE  
UL/cUL  
UKCA  
ATEX  
KCs  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
Käyttökat. Reed-koskettimet DC-12  
ATEX-todistuksen numero SEV 17 ATEX 0155 X  
ATEX luokka kaasu Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc  
ATEX luokka pöly Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc  
ATEX-sovellusalue X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Kosteusrasitus standardin muk IEC 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 90 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 4000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
 
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Painike tyyppi 1 PSEN ma1.3-08 EX VA  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa 10m Kabel  
Johtimet kaapeli Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2  
Kotelomateriaali yläosa Ruostumaton teräs 1.4401  
Mitta korkeus 12  mm
Leveysmitta 12  mm
Syvyysmitta 76  mm
Nettopaino 220  g
Bruttopaino 230  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548083965  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272402  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002544  
Volume 0