text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Tuotenumero: 504250
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP= 1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR), ATEX-hyväksyntä.

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€118.63

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
ATEX-todistuksen numero SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX luokka kaasu II 3G Ex mc IIC T6  
ATEX luokka pöly II 3D Ex mc IIIC T80°C  
ATEX-sovellusalue X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus standardin muk IEC 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
 
Painike tyyppi 1 PSEN 1,1-20  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa 10m Kabel  
Johtimet kaapeli LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Mitta korkeus 36  mm
Leveysmitta 26  mm
Syvyysmitta 13  mm
Nettopaino 337  g
Bruttopaino 357  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548044768  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272402  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002544  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Liitin, 5-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali:: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm
€13.54
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Liitin, 5-napainen, taivutettu liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm
€13.54
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Asennusteline PSENmag, VP = 1 kpl.
€25.59
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Välilevy PSEN 1.1:lle ja PSEN 2.1:lle, VP = 10 kpl.
€99.29
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
€17.58