Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542151","name":"PSEN cs6.11 M12/8 1switch","price":"131.81","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
Tuotenumero: 542151
GTIN: 4046548079296
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67,
4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite, maks. 8 opetuskertaa,magneettilukitus.
Yksikkö
Hintasi
€131.81
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin ja toimilaite, maks. 8 opetuskertaa,magneettilukitus.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | hoch |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | vollcodiert |
| Sopii sarjakytkentään | ja |
| Yksikkötyyppi | Sensor |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
| maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000 m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo |
IP66
IP67 |
Kytkentäetäisyydet
| Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,02mm/°C |
Mekaaniset tiedot
| Pitovoima magneetti | 30 |
| Painike tyyppi 1 | PSEN cs6.11 M12 |
| Anturi uppoasennettavissa | Ja, Montagehinweis beachten |
| Liitäntätapa | M12, 8pol. male |
| Tuotteen materiaali |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Mitta korkeus | 26.4 |
| Leveysmitta | 101.6 |
| Syvyysmitta | 19 |
| Nettopaino | 75 |
| Bruttopaino | 85 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079296 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.11, M12, IP67, kytkimelle M12liitännällä, VPE = 1 kpl, magneettilukitus.
€25.10
Lisävarusteet
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Asennustuki PSENcodelle, voidaan käyttää mekaanisena vasteena
saranaoville, VP = 2 kpl, 1 osa kytkimelle ja 1
osa toimilaitteelle.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Asennustuki PSENcodelle, voidaan käyttää mekaanisena vasteena
liukuoville, VP = 2 kpl, 1 osa kytkimelle ja 1
osa toimilaitteelle.
€64.10
€44.24
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään
4 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 5 PSEN ix2 F4-koodia
maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x
57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään
8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia
maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x
57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€328.38
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Profinet, 2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€433.88
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x26, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSENmag välilevyllä.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava
liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.
€21.05
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi/seuraava liitin),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen kaapeliin.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.
€45.02
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M12
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminensisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden jaPSENslockin liitäntää varten.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PDP67 F 4 code
773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.
€115.29
PDP67 F 4 code VA
773613
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67,jaloteräsliittimet.
€123.93