Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542187","name":"PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator","price":"25.7","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
Tuotenumero: 542187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
Hintasi
€25.70
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
Transponderikoodaus | täysin koodattu |
Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 3.8 |
Leveysmitta | 18 |
Syvyysmitta | 18 |
Nettopaino | 2 |
Bruttopaino | 5 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548095159 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
Volume | 0 |