Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"26.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Tuotenumero: 542087
GTIN: 4046548095135
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
Yksikkö
Hintasi
€26.73
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
| Transponderikoodaus | codiert |
| Yksikkötyyppi | Betätiger |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
| maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000 m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 3.8 |
| Leveysmitta | 18 |
| Syvyysmitta | 18 |
| Nettopaino | 2 |
| Bruttopaino | 5 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |