Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542083","name":"PSEN cs5.1 M12 1actuator","price":"14.93","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs5.1 M12 1actuator
Tuotenumero: 542083
GTIN: 4046548079258
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.1, M12, IP67, kytkimelle M12liitännällä, VPE = 1 kpl.
Yksikkö
Hintasi
€14.93
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
| Transponderikoodaus | codiert |
| Yksikkötyyppi | Betätiger |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
| maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000 m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Suojaustapa kotelo |
IP66
IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 18 |
| Leveysmitta | 37 |
| Syvyysmitta | 19 |
| Nettopaino | 15 |
| Bruttopaino | 20 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079258 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
€44.24
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x26, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSENmag välilevyllä.
€4.06