text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

Tuotenumero: 540383
GTIN: 4046548070743
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 kpl, OSSD2.

Yksikkö

Hintasi

€36.18

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anturiperiaate Transponder  
Transponderikoodaus codiert  
Yksikkötyyppi Betätiger  
 
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. +55 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 4000 m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP6K9K  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 11  
Leveysmitta 40  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 20  
Bruttopaino 25  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274002  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070743  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x10, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN cs1.19n   1 switch
PSEN cs1.19n 1 switch 540353
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin ilman toimilaitetta.
€172.54