Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"541161","name":"PSEN cs4.1a 1switch","price":"124.79","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Vastaava kuva
PSEN cs4.1a 1switch
Tuotenumero: 541161
GTIN: 4046548067156
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin, maks. 8 opetuskertaa.
Yksikkö
Hintasi
€124.79
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | hoch |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | vollcodiert |
| Sopii sarjakytkentään | ja |
| Yksikkötyyppi | Sensor |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
| maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000 m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP6K9K |
Kytkentäetäisyydet
| Muut. kytkentäet. Temp.Betät1 | +-0,01mm/°C |
| Muut. kytkentäet. Temp.Betät2 | +-0,1mm/°C |
| Muut. kytkentäet. Temp.Betät3 | +-0,01mm/°C |
| Muut. kytkentäet. Temp.Betät4 | +-0,01mm/°C |
Mekaaniset tiedot
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
| Anturi uppoasennettavissa | Ja, Montagehinweis beachten |
| Liitäntätapa | 5m Kabel |
| Johtimet kaapeli | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 37 |
| Leveysmitta | 26 |
| Syvyysmitta | 18 |
| Bruttopaino | 245 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067156 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€29.74
Lisävarusteet
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
€328.38
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€25.22
Pakolliset varusteet
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€29.74