text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Tuotenumero: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Yksikkö

Hintasi

€114.30

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002592  
 

Pakolliset varusteet

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 kpl.
€19.97
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 kpl.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€29.74

Lisävarusteet

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).
€328.38
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M12 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminensisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden jaPSENslockin liitäntää varten.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.
€115.29

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 kpl.
€19.97
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 kpl.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€29.74