text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

Tuotenumero: 541011
GTIN: 4046548067224
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.

Yksikkö

Hintasi

€111.01

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk gering  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus codiert  
Sopii sarjakytkentään ja  
Yksikkötyyppi Unit  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt nein  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa +60 °C  
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 4000 m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP6K9K  
Muut. kytkentäet. Temp.änd +-0,01mm/°C  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Painike tyyppi 1 PSEN cs3.1  
Anturi uppoasennettavissa Ja, Montagehinweis beachten  
Liitäntätapa 5m Kabel  
Johtimet kaapeli Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 37  
Leveysmitta 26  
Syvyysmitta 18  
Nettopaino 215  
Bruttopaino 275  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067224  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).
€322.73
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€24.49