Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"211.1","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Vastaava kuva
PSEN b2.1
Tuotenumero: 540021
GTIN: 4046548059014
Mekaaninen salpa, PSEN me1 tai PSEN cs -turvareleille,
lukituksella (ei deaktivoitava) ja hätävapautuksella.
Yksikkö
Hintasi
€211.10
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | kyllä |
| Tuotteen materiaali |
Alumiini
Teräs sinkitty Muovi |
| Nettopaino | 1334 |
| Bruttopaino | 1463 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27273701 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548059014 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€146.62
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€143.59
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä, suuri versio,sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhden M12-liittimen kiinnittämiseen
€222.97
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin
toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€193.20
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€189.24
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Koodattu turva-anturi PSENcode, täyskoodattu, turva-anturilla jatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin,sarjakytkentä, suuriversio, sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhdenM12-liittimen kiinnittämiseen
€293.72
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin
toimilaitteella.
€220.64
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.
€216.08
PSEN me1S / 1AS
570000
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,
syöttöjännite 24 V AC/DC.
€167.93
PSEN me1S / 1AR
570001
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€214.68
PSEN me1M / 1AS
570004
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,
syöttöjännite 24 V AC/DC.
€177.27
PSEN me1M / 1AR
570005
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,syöttöjännite 24 V AC/DC.
€225.52
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€198.95
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€245.60
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€255.34