Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570433","name":"PSEN ml sa 2.1 switch","price":"357.21","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Vastaava kuva
PSEN ml sa 2.1 switch
Tuotenumero: 570433
GTIN: 4046548098303
Turvaraja, täyskoodattu, turvalukkoon PSENmlock, pito, autom. Reset,12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, sarjakytkentä
Yksikkö
Hintasi
€357.21
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | hoch |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | vollcodiert |
| Nollaustyyppi | automatischer Reset |
| Sopii sarjakytkentään | ja |
| Yksikkötyyppi | Sensor |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 4 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-13 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo |
IP65
IP69 IP67 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Times
| Pulssin kesto lukitus/avausp | 350 - 400 ms |
Mekaaniset tiedot
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
| Evakuointiavaus | nein |
| Painike tyyppi 1 | PSEN ml 2.1 |
| Liitäntätapa | M12, 12pol. male |
| Johtimet kaapeli | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Tuotteen materiaali |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Mitta korkeus | 217.2 |
| Leveysmitta | 40 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 950 |
| Bruttopaino | 1300 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098303 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€79.37
PSEN ml escape release extension
570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit,
ruostumaton teräs
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, hyg. Design 1, pakkauksen sisältö = Veto-työntökaapeli
, toimilaite ja asennustarvikkeet
€191.25
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 0,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja
570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 0,75 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja
570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€124.17
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
€62.73
PSEN ml actuator center ring
570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
€24.73
PSEN ml Y junction M12
570486
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin),
8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.
€21.05
PSEN ml end adapter
570487
Liitin, päätesovitin, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12
liittimeen (X3, anturi), 12-napainen, A-koodattu, PSENmlockin
sarjakytkennän päättämiseen.
€21.05
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12
liittimeen (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu ja M12 liitin
(X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENcodenintegroimiseksi PSENmlockin sarjakytkentään, SDD:tä käytettäessä valitsetoinen Y-sovitinta käytetyn PSENcoden tyypin mukaan: 540315, 540316,540337, 540338 (ei
570489!).
€21.05
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia
M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
€2.27
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t
Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
€1.98