Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570463","name":"PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1","price":"183.89","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Vastaava kuva
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
Tuotenumero: 570463
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, hyg. Design 1, pakkauksen sisältö = Veto-työntökaapeli
, toimilaite ja asennustarvikkeet
Hintasi
€183.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
Elinikä mekaaninen tyyppi 3 | 6050 sykliä |
Nettopaino | 375 g |
Bruttopaino | 575 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548102239 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |