Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6M000046","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Vastaava kuva
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-U switch
Tuotenumero: 6M000046
GTIN: 4046548111415
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike,1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö ylöspäin,sarjakytkentä
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike,1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö ylöspäin,sarjakytkentä
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | täysin koodattu |
| Nollaustyyppi | Automaattinen nollaus |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 W |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 7 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Hätäpysäytys
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Hätäpysäytyksen vapautustapa | Kääntöavaus |
| Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | |
| Kosketinmat. hätäpysäytys | Au |
| Kosketinm. Ilmoitusk. Hätäseis | Au |
Painike
| Painikkeiden lukumäärä | 2 |
| Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. painike | Ag |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-13 |
Nappi
| Kosketinmat. painike | AgNi |
| Kyt.kyky painike stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Pulssin kesto lukitus/avausp | 350 - 400 ms |
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | ei |
| Painike tyyppi 1 | PSEN ml 2.1 |
| Anturi uppoasennettavissa | ei |
| Liitäntätapa | |
| Johtimet kaapeli | |
| Tuotteen materiaali |
Zn
Alumiini Teräs sinkitty Muovi Ruostumaton teräs |
| Kotelomateriaali yläosa | Muovi |
| Mitta korkeus | 237.5 mm |
| Leveysmitta | 40 mm |
| Syvyysmitta | 65 mm |
| Nettopaino | 1063 g |
| Bruttopaino | 1530 g |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| GTIN | 4046548111415 |
| Volume | 0 dm3 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Lisävarusteet
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö
= hätäavaustanko ja asennustarvikkeet
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän apuavaus; hyg. design 1;
Pakkauksen sisältö = apuvapautustanko ja asennustarvikkeet
€83.54
PSEN ml escape release extension
570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit,
ruostumaton teräs
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€119.39
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Toimilaite pyöristetyllä kärjellä, täyskoodattu, turvalukkoon PSENmlock
€58.76
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
€23.78
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t
Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
€1.90
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Ovenkahvamoduuli täysin koodatuille ja täysin uniikkikoodatuillePSENmlock-kytkimille
kaapelilähtö ylhäällä, ovivaste oikealla. VP = 1 ovenkahvamoduuli, kahvakeltaisella merkinnällä ja kahva punaisella merkinnällä(hätäavauskahva).
€357.32
PSEN ml DHM extension
6O000009
Jatkoyksikkö ovenkahvan asentamiseksi yli
20 mm leveisiin oviin. VP = 2 pidennystä (kunkin pituus 25 mm).
€35.25
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Peiteholkki jatkoholkkien peittämiseen. VP = 2 jatkoholkkia (kunkinpituus 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Asennuslevy ovenkahvamoduulille, jos asennuslevyä 570490
käytetään PSEN ml -kytkimelle.
€44.22
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM -kiinnike, tarvitaan liukuovia varten. PU = 2
kiinnikettä.
€21.50
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N-
koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 50 m
€278.15