Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6O000009","name":"PSEN ml DHM extension","price":"35.25","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Vastaava kuva
PSEN ml DHM extension
Tuotenumero: 6O000009
Jatkoyksikkö ovenkahvan asentamiseksi yli
20 mm leveisiin oviin. VP = 2 pidennystä (kunkin pituus 25 mm).
Hintasi
€35.25
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Elinikä mekaaninen tyyppi 3 | 6050 sykliä |
Tuotteen materiaali | Jaloteräs |
Nettopaino | 50 g |
Bruttopaino | 55 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548095463 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272690 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |