Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6L000016","name":"PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch","price":"116.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Vastaava kuva
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
Tuotenumero: 6L000016
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC 1 NO, koskettimet pito 1 NC 1 NO, syöttöjännite
24 V AC/DC.
Hintasi
€116.66
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 240 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 1.5 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 250 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Ylijänniteluokka | II |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Pitovoima | 1500 |
Mitta korkeus | 192 |
Leveysmitta | 42 |
Syvyysmitta | 44 |
Nettopaino | 489 |
Bruttopaino | 541 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548101454 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 1.258 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
€11.69
PSEN me5 AR
6L000003
Säteistoimilaite PSEN me5 turvaporttijärjestelmälle, kytkin, pienille
luukuille. Lähestymissäde R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
6L000004
Joustava toimilaite PSEN me5 turvaporttijärjestelmälle. Lähestymissäde
R≥ 400
mm.
€23.48
€10.50
Lisävarusteet
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Jatkokappale 20 mm, hätävapautus, PSEN
me5 turvaporttijärjestelmälle.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Jatkokappale 40 mm, hätävapautus, PSEN
me5 turvaporttijärjestelmälle.
€29.37
€22.29
€29.37
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m
€412.35