Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000016","name":"PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch","price":"116.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
Numer produktu: 6L000016
GTIN: 4046548101454
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
Sztuka
Cena
€116.66
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
| Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 |
| Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
| Voltage DC13 safety cont. | 250 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
55 |
| Kategoria przepięcia | II |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Holding force | 1500 |
| Wysokość | 192 |
| Szerokość | 42 |
| Głębokość | 44 |
| Ciężar netto | 489 |
| Ciężar brutto | 541 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548101454 |
| Tom | 0.591 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
€10.50
PSEN me5 AA
6L000002
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap
. Promień działania R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
6L000004
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień
działaniaR ≥400
mm.
€23.48
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m
€412.35
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€29.37
€22.29
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Wyzwalacz awaryjny, tylny, do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€29.37