Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630821","name":"PSEN op2.2 T-Muting Set","price":"1127.4","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op2.2 T-Muting Set
Tuotenumero: 630821
GTIN: 4046548077070
Anturi T-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä ja yhteensopiva
PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.
Yksikkö
Hintasi
€1,127.40
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
| Anturiperiaate | optinen |
| Kantavuus (m) |
0.5
3 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
| Käytetty aallonpituusalue | 650 nm |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
| Mitta korkeus | 60 |
| Leveysmitta | 655.1 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 3000 |
| Bruttopaino | 3300 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077070 |
| Volume | 14.624 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |