Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"468.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Vastaava kuva
PSEN sc memory fbus
Tuotenumero: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 pikavaihtoa varten
Turvalaserskanneri
Yksikkö
Hintasi
€468.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Tuotevaihtoehto |
Tekniset tiedot
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | |
| Nettopaino | 90 |
| Bruttopaino | 150 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| Volume | 0.374 dm3 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 20 m
€116.28
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12-
urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 0,5 m
€26.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12-
urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 3 m
€32.60
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12-
urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 5 m
€51.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12-
urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 10 m
€73.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12-
urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 20 m
€116.28