text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc memory fbus

Productnummer: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Verwisselbare geheugenmodule 08-12 voor fast replacement Veiligheidslaserscanner

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
Productvariant
 
Connectortype ETHERNET-interf. M12x1, 4-pins, D-code  
Ethernet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Aansluitingstype
Nettogewicht 90  
Brutogewicht 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
GTIN 4046548110814  
Volume 0.374  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m
€15.26
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 3 m
€21.66
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
€31.50
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€31.65
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€49.59
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€71.74
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€112.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m
€25.32
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€31.65
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€49.59
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€71.74
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€112.89