text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Tuotenumero: 750700
GTIN: 
PNOZsigma Configurator -lisenssi, PNOZ s30:n konfigurointiin,ajallisesti rajoittamaton , lisenssi on sidottu yhteen työasemaan.

Yksikkö

Hintasi

€323.61

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

 
 
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242501  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Lisävarusteet

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Erikoiskaapeli suoraan konfigurointiin PNOZ s30:lle, L = 1,5 m.
€61.80
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 8 kB.
€122.13
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 8 kB.
€13.45
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.
€21.27
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 32 kB.
€183.11

Sopii tähän

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Erikoiskaapeli suoraan konfigurointiin PNOZ s30:lle, L = 1,5 m.
€61.80
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: inkrementaalianturi, lähestymiskytkin, lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB: 24 – 240V AC/DC, leveys: 45 mm, pysähtymisen, nopeuden, nopeusalueen, aseman, suunnan, analogisen jännitteen (raita S) valvonta, näytön toiminta push & turn, ruuviliittimet, laajennusPNOZsigma-kosketinlaajennuksella.
€954.35
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB = 24 – 240 V AC/DC, leveys: 45 mm, pyörimis- ja pysähtymisvahti, lähestymiskytkin ja/tai kiertokooderi, työnnä ja käännä -näyttö, jousiliittimet, laajennus PNOZsigma kosketinlaajennuksella.
€954.35
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Älykortinlukija PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€91.25