Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"151.47","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Vastaava kuva
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
Tuotenumero: 750101
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentä,manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB 24 V
DC, leveys: 12,5 mm, pistokeliittimet, hätäpysäytyksen valvonta,
t... Lisää
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€151.47
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentä,manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 12,5 mm, pistokeliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2 W |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 1 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 1 |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 3 |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 3 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 1.5 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. U. |
Turvakosk.: Pilot Duty |
R300
B300 |
Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 12.5 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 105 g |
Bruttopaino | 115 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548025705 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.186 |
Lisävarusteet
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€33.81
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3, X4, 2-napainen, 12,5 mm koteloon.
€8.75