text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

Tuotenumero: 774438
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 230 V AC, leveys: 45 mm, integroidutruuviliittimet, kahden käden käyttöyksikkö, kahden käden painikkeidensamana...  Lisää

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€586.31

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 230 V AC, leveys: 45 mm, integroidutruuviliittimet, kahden käden käyttöyksikkö, kahden käden painikkeidensamanaikaisuuden valvonta.

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 230  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 6  
Laitevar. maksimi Johtimen maks.ala  
Kahden käden laitteen tyyppi
Kahden käden laitteen tyyppi III C  
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdelähtöjen määrä 2  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+10 %  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 5  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 5  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 2.5  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty C300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 380  g
Bruttopaino 390  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 34  
7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371821  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548011265  
Volume 0.545  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
€711.85