Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Numer produktu: 774438
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z,
wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 230 V AC, szerokość: 45 mm, zintegrowanezaciski
śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego
mo... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 230 V AC, szerokość: 45 mm, zintegrowanezaciski śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego monitorowanie jednoczesnego uruchomienia przycisków sterowaniadwuręcznego.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 230 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 6 |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Typ urządzenia 2-ręcznego wg | |
Typ urządzenia 2-ręcznego | III C |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 2 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -15%/+10% |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 5 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 5 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 2.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | C300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | IP40 |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 380 g |
Ciężar brutto | 390 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
34
7a 7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Dostępne wejście SCIP | tak |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371821 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001452 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548011265 |
Tom | 0.545 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.