text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

H-REDUZIERRING

Tuotenumero: 374007
Supistusrengas, 22,5 mm:n asennuskoteloiden asentamiseen 30 mm:n aukkoon , asennukseen tarvitaan 2 supistusrengasta. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€5.63

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Supistusrengas, 22,5 mm:n asennuskoteloiden asentamiseen 30 mm:n aukkoon , asennukseen tarvitaan 2 supistusrengasta. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

 
Nettopaino 2  g
Bruttopaino 2  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371392  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006117  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1