Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"374007","name":"H-REDUZIERRING","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
H-REDUZIERRING
Numero dell'articolo: 374007
Anello di riduzione, per l’installazione di custodie integrate 22,5 mmin
un’apertura di 30 mm , per il montaggio sono necessari 2 anelli di
riduzione.
Importante: questo articolo è al termine del cic... Altri
Articolo in corso di dismissione
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Anello di riduzione, per l’installazione di custodie integrate 22,5 mmin un’apertura di 30 mm , per il montaggio sono necessari 2 anelli di riduzione. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548006117 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |