text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m4SEU

Tuotenumero: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit [402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valinnaiset lis...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€298.07

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit [402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Laitevar. (autom) U1 4 A, autom 24 V DC, käyrä B/C  
Puolijohdetulo FS lkm 4  
Puolijohdetulo std. lkm 3  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Galv. erotus tulo ei  
Galv. erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -20  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kesto painike BA1 ... BA4 50 ms ... 5 s  
Kesto painike BA1 huolto 5 s ... 10 s  
Asennusasento vapaa  
Vakiokiskon mitat 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
Suurin johtimen pituus 1000  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Liitin Jousiliitin irrotettava  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 90.5  
Leveysmitta 90  
Syvyysmitta 25  
Nettopaino 83  
Bruttopaino 92  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371243  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088915  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.
€323.14
PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU [402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12- napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.
€22.05