閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT m4SEU
製品コード: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の
安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4
および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用
キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース
ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー
アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット
[402306]、PIT oe 4S[402311]。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット [402306]、PIT oe 4S[402311]。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| U1電源タイプ | SELV/PELV |
| 供給電圧U1サーキットブレーカ | 4 A、自動 24 VDC、特性B/C |
入力
| 安全半導体入力の点数 | 4 |
| 一般半導体入力の点数 | 3 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力ガルバニック絶縁 | 不可 |
半導体出力
| 半導体出力のガルバニック絶縁 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-20
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
時代
| ボタンの操作許容時間OM1~OM4 | 50 ms ...5 秒 |
| OM1サービスボタン操作時間 | 5 秒~10 秒 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| DINレールの寸法 |
35×15 EN 50022
35×7.5 EN 50022 |
| 最大ケーブル長 | 1000 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| 接続端子 | ケージ式端子、プラグイン |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 90.5 |
| 幅 | 90 |
| 奥行き | 25 |
| 実量 | 83 |
| 総重量 | 92 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088915 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
オペレーティングモード選択用の安全評価機器用コネクタセット: PIT m4SEU
[402250]。4ピン、5ピン、8ピン、12
ピンメスコネクタ各1個(ストリップインスプリング力バージョン、ストレートケーブル出力) で構成。