Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"5.16","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es backplate symbol
Numer produktu: 400334
PITestop, podkładka o średnicy zewnętrznej 75 mm z symbolem E-STOP,
odpowiednia do wszystkich przycisków z wyjątkiem PIT es2/PIT es5 – niepasuje do
puszki PIT es i puszki wąskiej.
Cena
€5.16
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 85 °C |
Dane mechaniczne
Wysokość | 1 mm |
Szerokość | 75 mm |
Ciężar netto | 3 g |
Ciężar brutto | 6 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548071160 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379213 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
Tom | 0 |