Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"190.84","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Vastaava kuva
PNOZ s20 24VDC 2so
Tuotenumero: 750160
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1
HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,kosketinryhmä kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvienohjausosien yh... Lisää
Hintasi
€190.84
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,kosketinryhmä kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvienohjausosien yhteydessä.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 95 W |
Laitevar. maksimi | 4 A, autom., käyrä B |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 0 |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 120 g |
Bruttopaino | 130 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548075403 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.396 |
Lisävarusteet
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.
€39.75
€29.84