text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m EF Multi Link

Tuotenumero: 772120
GTIN: 4046548069693
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.

Yksikkö

Hintasi

€262.73

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Versorgung des Moduls  
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Laitevar. (autom) U1 4 A, Automat, Char.C  
Pot. erotus U1 ja  
UINT1:n tarkoitus Versorgung des Moduls  
Sis. jänn. lähde über Basisgerät  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
galv. erotus kenttäväylästä ja  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Pot.erotus 1 välillä Modul und Versorgungsspannung  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Funktionsisolierung  
Pot.erotus 2 välillä Modul und Systemspannung  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Funktionsisolierung  
Asennusasento waager. auf Hutschiene  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Liitintyyppi steckbar  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 101.4  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 120  
Nettopaino 91  
Bruttopaino 113  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069693  
Volume 0.367  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Jousiliittimet, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sarja.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Ruuviliittimet, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sarja.
€7.88

Lisävarusteet

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG 22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm
€19.53
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€50.35
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Jousiliittimet, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sarjaa.
€69.59
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Ruuviliittimet, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sarja.
€69.59

Sopii tähän

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.
€712.19
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.
€262.73
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, turvallinen tiedonsiirtomoduuli SafetyNET p RTFL PNOZ m Bx:lle.
€531.08