Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750014","name":"PNOZ s Set3screw terminals 45mm","price":"44.72","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Vastaava kuva
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
Tuotenumero: 750014
GTIN: 4046548066708
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3 8-napainen ja X4 4-napainen, 45 mm koteloon.
Yksikkö
Hintasi
€44.72
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371392 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066708 |
| Volume | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |