Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"533.55","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Vastaava kuva
PSSu K F EI
Tuotenumero: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, laskuri, turvallinen liikkeenvalvonta,
2 lähtöä, Failsafe, 0,5 A, yksinapainen,
pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, eitakaisinkytkentää, 1
lähtö, vakio, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, 1
yhdistetty tulo- ja lähtö CIO kaskadointiin, vakio, 1 tulo
enkooderille, Mini-IO-pistoliiti...
Lisää
Yksikkö
Hintasi
€533.55
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, laskuri, turvallinen liikkeenvalvonta, 2 lähtöä, Failsafe, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, eitakaisinkytkentää, 1 lähtö, vakio, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, 1 yhdistetty tulo- ja lähtö CIO kaskadointiin, vakio, 1 tulo enkooderille, Mini-IO-pistoliitin, 8-napainen, 2 tuloalähestymiskytkimelle.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
5
5 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1.1 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| U3:n tarkoitus | |
| Syöttöjännitteen U3 tyyppi | DC |
| U3:n toleranssi | -30 %/+25 % |
Lähestymiskytkimen tulo
| ohj.valv. ilman hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Inkrementaalianturitulojen mää |
1
1 |
| Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
| ohj.valvonta ilman hyst. inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Puolijohdelähdöt
| Pot.erotus PJ-lähdöt | kyllä |
| Pot.erotus PJ-lähtö tuloon | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Times
| Reaktioaika raja-arvoylitys | 1/f_ist + 10ms |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Liitin | Liitinrima |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 128.9 |
| Leveysmitta | 56 |
| Syvyysmitta | 56 |
| Nettopaino | 147 |
| Bruttopaino | 160 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 2,5 m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman,
, jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€80.65
PNOZ msi S09
773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€241.45
Pakolliset varusteet
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, liitinsarja kompaktimoduuleille, sarjaan kuuluu 2 liitintä, 1-
rivinen/5-napainen ja 1-rivinen/10-napainen, jousiliitin, SPRINGCON-
sarja.
€14.54