Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630938","name":"PSEN op67-69K-135/1","price":"536.53","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op67-69K-135/1
Tuotenumero: 630938
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 135 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP
-luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian... Lisää
Hintasi
€536.53
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 135 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP -luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja veden tunkeutumisen.
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Suojaustapa kotelo |
|
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | PMMA |
Mitta korkeus | 1570.7 mm |
Nettopaino | 2450 g |
Bruttopaino | 3130 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548068801 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27273791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |